Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DSD922

Eaton Crouse-Hinds series DSD front operated pushbutton cover and device sub-assembly, 10A, Green/red, Feraloy iron alloy, 2 circuits start-stop, 2 buttons, Factory sealed, 600 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DSD front operated pushbutton cover and device sub-assembly
Catalog Number
DSD922
UPC
782274776279
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
6.7 in
Product Width
4.7 in
Product Weight
3.9 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Spécifications du produit

Voltage rating
600 Vac
Number of cover buttons
2
Normal position
2 circuits start-stop
Amperage Rating
10A
Color
Green/red
Material
Feraloy iron alloy
Special features
Factory sealed

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.