Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DSD940

Eaton Crouse-Hinds series DSD snap switch cover and device sub-assembly, 30A, 2-pole, Feraloy iron alloy, 120/277 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DSD snap switch cover and device sub-assembly
Catalog Number
DSD940
UPC
782274045146
Product Weight
2.3 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Spécifications du produit

Number of poles
Two-pole
Voltage rating
120/277 Vac
Configuration
2-pole
Amperage Rating
30A
Material
Feraloy iron alloy

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.