Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

DXG-NET-PROFB

Eaton Profibus DP Communication Card, 6 digital inputs, Profibus, Used with DG1 Drives

Spécifications générales

Product Name
Eaton Profibus DP communication card
Catalog Number
DXG-NET-PROFB
UPC
786685884561
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
1.75 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Used with DG1 Drives
Type
Profibus
Input output
6 digital inputs

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.