Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E1049-1835ST-R

Eaton Crouse-Hinds series Roughneck E1049 receptacle assembly, Up to 1135A continuous, 313-777 kcmil, Red, Female, Short throw, Rubber, Double hole bus bar, 1000 Vac/dc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Roughneck E1049 receptacle assembly
Catalog Number
E1049-1835ST-R
UPC
662275919434
Product Length/Depth
10.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
9.5 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Caractéristiques du produit

Cable size
313-777 kcmil
Amperage Rating
Up to 1135A Continuous
Voltage rating
1000 Vac/dc
Gender
Female
Color
Red
Latch type
Short throw
Type
Double hole bus bar
Material
Rubber

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.