Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E34CB06

Eaton E34, 30.5 mm, Corrosion Resistant Watertight/Oiltight, Without lens, Illuminated, Standard, Incandescent, full voltage light unit, 6 Vac/dc light unit, #755, 6 Vac/dc lamp

Spécifications générales

Product Name
Eaton E34 pushbutton
Catalog Number
E34CB06
UPC
782113702155
Product Length/Depth
2.48 in
Product Height
1.78 in
Product Width
1.78 in
Product Weight
0.01 lb
Compliances
FDA 3-A
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Special features
Without lens
Type
30.5 mm, Corrosion Resistant Watertight/Oiltight
Actuator
Standard
Illumination
Illuminated
Series
E34
Lamp voltage - max
6 V
Lamp voltage - min
6 V
LED lamp number
#755
Light unit type
Incandescent, full voltage
Light unit voltage
6 Vac/dc

Exporter les caractéristiques du produit