Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E34EB2

Eaton E34 pushbutton E34, 30.5 mm, Square Multifunction, NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13, Non-illuminated, Momentary, Extended, Red actuator

Spécifications générales

Product Name
Eaton E34 pushbutton
Catalog Number
E34EB2
UPC
782113702278
Product Length/Depth
1.9 in
Product Height
2.3 in
Product Width
1.9 in
Product Weight
0.25 lb
Compliances
CE Marked
FDA 3-A
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
30.5 mm, Square Multifunction
Actuator color
Red
Actuator
Extended
Operating mode
Momentary
Illumination
Non-illuminated
Series
E34
Rating
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 3

Exporter les caractéristiques du produit