Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E34EB8

E34, Corrosion Resistant Watertight/Oiltight, 30.5 mm, Pushbutton, Extended, Non-illuminated, Momentary, Orange, NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Spécifications générales

Product Name
Eaton E34 pushbutton
Catalog Number
E34EB8
UPC
782113702346
Product Length/Depth
2.20000005 in
Product Height
2 in
Product Width
1.79999995 in
Product Weight
0.30000001 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Extended
Operating mode
Momentary
Illumination
Non-illuminated
Series
E34
Lens color
Orange
Degree of protection
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
NEMA 12
Product category
Pushbutton
Size
30.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit