Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E50AM16PC

E50 NEMA Limit Switch,Unitized,Side Rotary,Two Pos,Maintained,14-250F(-10-121C),1NO-1NC,10A@240Vac,1A@250Vdc,Mech 10M Elec 1M cy,8000 cy/hr,5p Mini conn,NEMA 1,3,3S,4,4X,6,6P,13,IP67,IP69K,Die Zn,UL,CSA,CE

Spécifications générales

Product Name
Eaton E50 NEMA heavy duty plug-in limit switch
Catalog Number
E50AM16PC
UPC
782113726489
Product Length/Depth
1.54 in
Product Height
4.67 in
Product Width
3.03 in
Product Weight
2.1 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Special features
Mini Connector 5-pin
Type
Limit Switch
Contact Rating
10A at 240Vac, 1A at 250Vdc
Cable type
SOOW-A
Accuracy
Refer to installation publication P15836
Enclosure material
Die cast zinc
Connection
5-pin mini connector
Contact configuration
1 NO-1 NC
Series
E50 heavy duty factory sealed 6P+
Switch type
Side rotary
Maintained
Operating temperature - max
201 °F
Operating temperature - min
14 °F
Environmental rating
NEMA 1, NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 6P, NEMA 13, IP67, IP69K
Maximum AC current
10 A
Maximum DC current
1 A

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.