Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E50AT2

E50 NEMA Limit Switch,Top Pushbutton,Adj Spring Ret,14-250F(-10-121C),1NO-1NC,10A@240Vac,1A@250Vdc,Mech 10M Elec 1M cy full load,8000 cy/hr,Screw term,1/2NPT cond,NEMA 1,3,3S,4,4X,6,6P,13,IP67,Diec Zn,UL,CSA,CE

Spécifications générales

Product Name
Eaton E50 NEMA heavy duty plug-in limit switch
Catalog Number
E50AT2
UPC
782113307428
Product Length/Depth
4.22 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.54 in
Product Weight
1.1 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
Assembly
Contact Rating
10A at 240 Vac, 1A at 250 Vdc
Enclosure material
Die cast zinc
Accessories
E50DT2
Actuator
Top pushbutton
Connection
Screw terminal
Contact configuration
1 NO-1 NC
Series
E50 heavy duty plug in
Operating temperature - max
201 °F
Operating temperature - min
14 °F
Environmental rating
NEMA 1, NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 6P, NEMA 13, IP67
Maximum AC current
10 A continuous
Maximum DC current
1 A

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.