Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E50NN2

E50 NEMA Limit Switch, Side Rotary,Neut Position,15 deg travel,14-200F(-10-94C),2NO-2NC,10A@240Vac,1A@250Vdc,Mech 10M Elec 100k cy,8000 cy/hr,Screw term,1/2NPT cond,NEMA 1,3,3S,4,4X,6,6P,13,IP67,Die Zn,UL,CSA,CE

Spécifications générales

Product Name
Eaton E50 NEMA heavy duty plug-in limit switch
Catalog Number
E50NN2
UPC
782113453989
Product Length/Depth
4.22 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.54 in
Product Weight
1.1 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
Limit Switch
Contact Rating
10A at 12 Vac, 1A at 125 Vdc
Cable type
SOOW-A
Enclosure material
Die cast zinc
Connection
Screw terminal
Contact configuration
2 NO-2 NC
Series
E50 heavy duty plug in
E50
Switch type
Neutral position 15 ° travel
Side rotary
Neutral position
Operating temperature - max
201 °F
Operating temperature - min
14 °F
Environmental rating
NEMA 1, NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 6P, NEMA 13, IP67
Maximum AC current
10 A
Maximum DC current
1 A

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.