Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E50RB

E50 NEMA Limit Switch,Receptacle,2 pole (9-term),14-250F(-10-121C),Screw term,1/2NPT cond,NEMA 1,3,3S,4,4X,6,6P,13,IP67,Die Zn,UL,CSA,CE

Spécifications générales

Product Name
Eaton E50 NEMA heavy duty plug-in limit switch
Catalog Number
E50RB
UPC
782113290737
Product Length/Depth
2.92 in
Product Height
1.06 in
Product Width
1.54 in
Product Weight
0.11 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Recognized
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Wiring Receptacle
Cable type
SOOW-A
Enclosure material
Die cast zinc
Connection
Screw terminal
Series
E50 heavy duty plug in
E50
Switch type
Neutral position 5 ° travel
Operating temperature - max
250 °F
Operating temperature - min
-40 °F
Environmental rating
NEMA 1, NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 6P, NEMA 13, IP67
Mounting method
Surface

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.