Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E50SN

E50 NEMA Limit Switch,Switchbody,Neut position,14-250F(-10-121C),1NO-1NC,10A@240Vac,1A@250Vdc,Mech 10M Elec 1M cy,8000 cy/hr,1/2NPT cond,NEMA 1,3,3S,4,4X,6,6P,13,IP67,Die Zn,UL,CSA,CE

Spécifications générales

Product Name
Eaton E50 NEMA heavy duty plug-in limit switch
Catalog Number
E50SN
UPC
782113308807
Product Length/Depth
3.14 in
Product Height
1.73 in
Product Width
1.54 in
Product Weight
0.41 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Special features
Switch body only
Type
Switch Body
Contact Rating
10A at 240 Vac, 1A at 250 Vdc
Cable type
SOOW-A
Enclosure material
Die cast zinc
Contact configuration
1 NO-1 NC
Series
E50
Operating temperature - max
201 °F
Operating temperature - min
14 °F
Environmental rating
NEMA 1, NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 6P, NEMA 13, IP67
Maximum AC current
10 A continuous
Maximum DC current
1 A

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.