Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E51DF33

Eaton E51 Series, Limit Switch Style, Modular Inductive Photoelectric Sensor Head, Photoelectric, Plastic enclosure, Fiberoptic, Right Angle, Sensor distance: Depends on Fiberoptic Cables Used

Spécifications générales

Product Name
Eaton E51 NEMA limit switch photoelectric sensor
Catalog Number
E51DF33
UPC
782113478265
Product Length/Depth
1.54 in
Product Height
1.77 in
Product Width
1.82 in
Product Weight
0.1625 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Glass Fiber Optic cables not included. Will not work with E51RA Receptacle & E51SAL Body.

Caractéristiques du produit

Enclosure material
Plastic
Operating mode
Fiber-optic
Sensor type
Fiberoptic
Switch type
Photoelectric
Operating temperature - max
158 °F
Operating temperature - min
-13 °F
Environmental rating
NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 6P, NEMA 12, NEMA 13, IP67

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.