Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

E51SCL

Eaton E51 NEMA limit switch inductive proximity sensor, Assembled Inductive Proximity Sensor, E51 Modular, Assembly, Output ON (1 LED per output), 1.0 A solid state output, L1 switched, 120V

Spécifications générales

Product Name
Eaton E51 NEMA limit switch inductive proximity sensor
Catalog Number
E51SCL
UPC
782113107219
Product Length/Depth
3.14 in
Product Height
1.73 in
Product Width
1.54 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Assembly
Contact Rating
1.0A solid state output
Enclosure material
Die cast zinc
Contact configuration
L1 switched
Series
E51 modular
Environmental rating
NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 6P, NEMA 12, NEMA 13, IP67
Operating temperature - max
158 °F
Operating temperature - min
-13 °F
Maximum AC current
1 A
Input voltage
120 V
LED indicator
Output ON (1 LED per output)

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.