Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EAJB36

Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAJ conduit outlet box with cover, 3-3/16" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, B shape, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAJ conduit outlet box with cover
Catalog Number
EAJB36
UPC
782274943763
Product Length/Depth
4.66 in
Product Height
4.66 in
Product Width
4.53 in
Product Weight
16.2 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
B
Trade size
1"
Cover opening diameter
3-3/16"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.