Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EATS115

PDU sur bâti ATS Eaton, 1 U, (2) Entrée 5-15P, 1,44 kW max., 120 V, 12 A, Cordon 10 pi, Monophasé, Prises : (10) 5-15R

Prix catalogue $2,125.31

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton ATS PDU
Numéro du catalogue
EATS115
CUP
743172079329
Longueur du produit
9.84 in
Hauteur du produit
1.7 in
Largeur du produit
17.25 in
Poids du produit
11.9 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
Homologué UL

Caractéristiques physiques

Direction de montage
Horizontal
Couleur
Noir
Espace utile
1 U

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
5-15P
Longueur du cordon
5 pi
Puissance
1,44 kW max
Intensité du courant électrique
12 A
Tension d’entrée
120 V
Phase
Monophasé
Capacité en fréquence
50-60 Hz

Sortie électrique

Prises de courant
(10) 5-15R
Commande de sortie
Non

Communications

Interface Ethernet
Oui
Interface série
O

Caractéristiques supplémentaires

Séries
Commutateur de transfert automatique sans fil (eATS)

Exporter les caractéristiques du produit

Manuels et guides d’utilisation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.