Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EATS30P

PDU sur bâti ATS Eaton, 1U, (2) entrée L6-30P, 5,76 kW max., 208-240 V, 24 A, Cordon 10 pi, Monophasé, Prises : (1) L6-30R

Prix catalogue $3,074.76

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton ATS PDU
Numéro du catalogue
EATS30P
Longueur du produit
13.8 in
Hauteur du produit
1.7 in
Largeur du produit
17.3 in
Poids du produit
22 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
Homologué UL

Caractéristiques physiques

Direction de montage
Horizontal
Couleur
Noir
Espace utile
1 U
Température de fonctionnement
0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
L6-30P
Longueur du cordon
5 pi
Puissance
5,76 kW max
Intensité du courant électrique
24 A
Tension d’entrée
208 à 240 V
Phase
Monophasé
Capacité en fréquence
50-60 Hz

Sortie électrique

Prises de courant
(1) L6-30R
Disjoncteur
Aucun
Commande de sortie
Non

Communications

Interface Ethernet
Oui
Interface série
O

Caractéristiques supplémentaires

Séries
Commutateur de transfert automatique sans fil (eATS)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.