Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ECD11

Eaton Crouse-Hinds series ECD standard drain, Stainless steel, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECD standard drain
Catalog Number
ECD11
UPC
782274249902
Product Length/Depth
0.88 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.58 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Material
Stainless steel
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.