Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ECD284

Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain, Stainless steel, 1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain
Catalog Number
ECD284
UPC
782274094588
Product Length/Depth
0.65 in
Product Height
1 in
Product Width
0.563 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2

Spécifications du produit

Material
Stainless steel
Trade size
1/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.