Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ECD385

Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain, Stainless steel, 3/8"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain
Catalog Number
ECD385
UPC
782274250700
Product Length/Depth
0.88 in
Product Height
1.53 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Material
Stainless steel
Trade size
3/8"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.