Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ECGJH124

Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling, 24" flexible length, Male connections both ends, Forged brass, 1/2" trade size

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling
Catalog Number
ECGJH124
UPC
782274253206
Product Length/Depth
27.75 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
2.9 lb
Certifications
UL1203

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III

Spécifications du produit

Gender
Male connections both ends
Flexible length
24"
Trade size
1/2"
Material
Forged brass

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.