Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ECLK312

Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling, 12" flexible length, Male connection one end, female connection one end, Forged brass, 1" trade size

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling
Catalog Number
ECLK312
UPC
782274261607
Product Length/Depth
17 in
Product Height
2.13 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
4.05 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III

Spécifications du produit

Gender
Male connection one end, female connection one end
Flexible length
12"
Trade size
1"
Material
Forged brass

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.