Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ECLK612

Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling, 12" flexible length, Male connection one end, female connection one end, Forged brass, 2" trade size

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling
Catalog Number
ECLK612
UPC
782274263908
Product Length/Depth
18.5 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
18.4 lb
Certifications
UL1203

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III

Spécifications du produit

Gender
Male connection one end, female connection one end
Flexible length
12"
Trade size
2"
Material
Forged brass

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.