Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ECP161606

Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure, Square cover, 7-9/16" depth, 16" x 16" x 6", Copper-free aluminum, Tap-in mounting feet

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure
Catalog Number
ECP161606
UPC
662276324916
Product Length/Depth
20.95 in
Product Height
20.95 in
Product Width
9.8 in
Product Weight
117 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9

Spécifications du produit

Enclosure size
16" x 16" x 6"
Cover type
Square
Depth
7-9/16 in
Material
Copper-free aluminum
Special features
Tap-in mounting feet

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.