Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ECS701SC

Eaton CurrentWatch Series Current Switch,Current Switch, UL94 V0 Flammability Rated Plastic enclosure, Monitor up to 150A, Switch up to 0.3A max, Switch up to 0.3A max DC, Isolated Solid State Relay, 0.3A at 135 Vac/DC

Spécifications générales

Product Name
Eaton ECS7 series CurrentWatch AC current switch
Catalog Number
ECS701SC
UPC
786685120980
Product Length/Depth
2.18 in
Product Height
3.5 in
Product Width
0.93 in
Product Weight
0.3 lb
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Contact Rating
0.3A at 135 Vac/DC
Operating Temperature
-58° to 122°F (-50° to 50°C)
AC current - max
150 A monitor, 0.3 A switch
Contact configuration
Isolated solid state relay
Enclosure material
UL94 V0 flammability rated plastic
LED indicator
Contact and calibration status
Switch type
Current switch
Connection
Screw terminal

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.