Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ED315

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 315A, AC 415 V, V88/B388/B4, 38 x 136 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
ED315
EAN
5027590498517
UPC
051712839716
Product Length/Depth
136 mm
Product Height
39 mm
Product Width
38 mm
Product Weight
294 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
315 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B3
BS88/B4
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
113 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
415 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
ED
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
22 W
Connection
Bolt-on
Construction
BS88/B3
BS88/B4
Construction size
Other
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC
Voltage rating
415 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.