Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EDSCM21

Eaton Crouse-Hinds series EDSCM modular control device body, With two 3/4" hubs and two 1" hubs, Copper-free aluminum, Single-gang, Through feed, 3/4", DSD device cover sub-assemblies

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDSCM modular control device body
Catalog Number
EDSCM21
UPC
782274178400
Product Length/Depth
7.56 in
Product Height
3.31 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
2.95 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Spécifications du produit

Number of gangs
Single-gang
Trade size
3/4"
Style
Through feed
Hub style
With two 3/4" hubs and two 1" hubs
Material
Copper-free aluminum
Used with
DSD device cover sub-assemblies

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.