Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EFH02

Eaton Crouse-Hinds series EFH flexible cushion fixture hanger, 65 lb, 3/4" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, Cushion type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EFH flexible cushion fixture hanger
Catalog Number
EFH02
UPC
782274278506
Product Length/Depth
5.31 in
Product Height
4.38 in
Product Width
5.31 in
Product Weight
4.75 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Mounting Type
Pendant
Type
Cushion
Luminaire rated weight
65 lb
Luminaire stem size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.