Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EHC1

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 1/2", Clamp type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC1
UPC
662277002011
Product Length/Depth
5.4 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.66 in
Product Weight
0.11 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.