Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EHC8

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 3", Clamp type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC8
UPC
662277002080
Product Length/Depth
10.08 in
Product Height
5.73 in
Product Width
6.21 in
Product Weight
3.22 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
3"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.