Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EHC9

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 3-1/2", Clamp type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC9
UPC
662277002097
Product Length/Depth
10.53 in
Product Height
7.47 in
Product Width
8.73 in
Product Weight
5.13 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
3-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.