Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EHMCCBI

Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism, Universal direct handle mechanism, EG-Frame, Black, Series G, With interlock

Spécifications générales

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism
Catalog Number
EHMCCBI
UPC
786685407814
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
3 in
Product Width
3.2 in
Product Weight
0.76 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
EG-frame
Series
Series G
Handle color
Black
Interlock
With interlock
Type
Universal direct handle mechanism
Special features
Used with EG-frame

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.