Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EHMFS08X

Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism, Flex shaft flange-mounted handle mechanism, EG-Frame, Frame J-K, Series C, 8 in

Spécifications générales

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism
Catalog Number
EHMFS08X
UPC
782116126057
Product Length/Depth
20 in
Product Height
2.5 in
Product Width
19 in
Product Weight
8 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
EG-frame
Frame size
Frame J-K
Series
Series C
Shaft length
8 in
Type
Flex shaft flange-mounted handle mechanism

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.