Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EHMT4

Eaton Crouse-Hinds series EHMT service entrance cap, Aluminum die cast, 2"-2-1/2", Mast type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHMT service entrance cap
Catalog Number
EHMT4
UPC
662277002349
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
6.1 in
Product Width
9.7 in
Product Weight
1.1 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Type
Mast
Material
Aluminum die cast
Trade size
2"-2-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.