Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EHSS3

Eaton Crouse-Hinds series EHSS service entrance cap, Aluminum die cast, 1", Set screw type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHSS service entrance cap
Catalog Number
EHSS3
UPC
662277002233
Product Weight
0.321 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Type
Set screw
Material
Aluminum die cast
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.