Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EIDA3060

Eaton Crouse-Hinds series EID disconnect switch, 60A, With switch, Non-fused, 10 HP/20 HP/40 HP, Copper-free aluminum, 240-600 Vac/250 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EID disconnect switch
Catalog Number
EIDA3060
UPC
662276144736
Product Length/Depth
10.47 in
Product Height
12.47 in
Product Width
9.65 in
Product Weight
62 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9

Caractéristiques du produit

Enclosure type
With switch
Fusing
Non-fused
Amperage Rating
60A
Horsepower
10 hp/20 hp/40 hp
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit