Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EIDAF3030

Eaton Crouse-Hinds series EID disconnect switch, 30A, With switch, Fused, 5 HP/15 HP/20 HP, Copper-free aluminum, 240-600 Vac/250 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EID disconnect switch
Catalog Number
EIDAF3030
UPC
662276473690
Product Length/Depth
12.67 in
Product Height
14.67 in
Product Width
10.02 in
Product Weight
47 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9

Caractéristiques du produit

Enclosure type
With switch
Fusing
Fused
Amperage Rating
30A
Horsepower
5 hp/15 hp/20 hp
Material
Copper-free aluminum

Exporter les caractéristiques du produit