Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EL296

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Male and female, Feraloy iron alloy or ductile iron, 90°, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL296
UPC
782274308203
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
3.2 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
0.56 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Gender
Male and female
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Shape
90° angle
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.