Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ELFHNWC-AL

Eaton Eluxa low frequency sounder, ceiling, white, red, ALERT, 24V indoor

Spécifications générales

Product Name
Eaton Eluxa low frequency sounder and sounder strobe
Catalog Number
ELFHNWC-AL
UPC
786697010804
Product Height
3.52 in
Product Weight
1.2 lb
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Sounder
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
RoHS
Mounting Method
Ceiling
Housing color
White
Voltage
24 V
Audible current
0.098 mA
Lettering
ALERT
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
520 Hz modes of operation
Continuous
T3 (fire)
T3/T4 Sync Control
Application
Sleeping areas

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.