Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ELSPKRC

Eaton Eluxa high fidelity speaker, ceiling, red, FIRE, clear lens, 25/70V, indoor

Spécifications générales

Product Name
Eaton Eluxa high fidelity speaker
Catalog Number
ELSPKRC
UPC
786697009617
Product Height
6.25 in
Product Weight
1.48 lb
Warranty
3 year
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Type
Speaker
Compliance and standards
UL
ULC
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Housing material
Plastic
Frequency range - max
8000 Hz
Frequency range - min
300 Hz
Taps (Selectable)
1/8, 1/4, 1/2, 1, 2
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Type of speaker
High fidelity
Voltage
70 V
25 V
Sound level (dBA)
75/79/82/85/87

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.