Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EML27

Eaton IT soft starter accessory, Terminal cover replacement kits, Frame T,U

Spécifications générales

Product Name
Eaton S811+/S801+ soft starter terminal kit
Catalog Number
EML27
UPC
782114883846
Product Length/Depth
12.1 in
Product Height
3.1 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.8 lb
Catalog Notes
Replacement covers for the T, U and V frame are available in case of damage to the existing covers

Caractéristiques du produit

Used with
Starters
Type
Terminal cover replacement kits
Frame size
T
U

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.