Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EMPS0492

Eaton Crouse-Hinds series EMPS selector switch operator, Short, Two-position selector switch, key operated, Key removal left only, One contact block

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMPS selector switch operator
Catalog Number
EMPS0492
UPC
782274033051
Product Length/Depth
5.56 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.85 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Spécifications du produit

Operator style
Two-position selector switch, key operated
Assembly style
Short
Special features
One contact block
Type
Key removal left only

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.