Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EP-401352
XS-102-C00-000

Eaton XS-102 safety CPU, standalone operation possible, compatible with XN300 Gateways and XC100/XC200/XC300 PLCs, Push-In Plug Terminals, SIL3/Ple Cat. 4

Spécifications générales

Product Name
Eaton XS-102 safety CPU
Catalog Number
EP-401352
EAN
4015082968250
Product Length/Depth
104 mm
Product Height
12.5 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
0.055 kg
Certifications
CE
cULus
UL File No.: E135462
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Safety Level SIL 3
EN 62061
EN 13849-1
EN 13849-2

Caractéristiques électriques nominales

Power consumption
3 W
Rated operational voltage
24 V DC
Supply voltage at DC - min
18 V
Supply voltage at DC - max
30 V

Caractéristiques et fonctionnalité

Electric connection type
Plug-in connection

Général

Degree of protection
IP20
Suitable for
Safety functions
Voltage type
DC
Used with
XN-312 Gateways
XN Safety I/O cards XS-322…
XC-104 PLC
XC-204 PLC
XC-303 PLC

Conditions environnementales climatiques

Ambient operating temperature - min
0 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient storage temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
85 °C

Sécurité

Explosion safety category for dust
None
Explosion safety category for gas
None
Safety performance level (EN ISO 13849-1)
Level e
SIL (IEC 61508)
3

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.