Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EP-501366
EPTV1650-EMC2

EPTV1650-EMC2 . Support profile vertical for EP-system, height=1650mm, 11-row, 1 set (=left/right part) used for every 250mm wide section inside EMC2 enclosure series

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic EMC2 mounting insert
Catalog Number
EP-501366
EAN
9010653042686
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
1649 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
2 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Number of height units
0
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Systemic
Mounting method
Snap mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.