Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EPBZ77

PDU de base sur bâti Eaton, 0 U 5-20P, Entrée L5-20P, 1,92 kW max. 100-120 V, 16 A, Cordon 15 pi, Monophasé, Prises : (24) 5-20R

Spécifications générales

Nom du produit
PDU de base sur bâti Eaton
Numéro du catalogue
EPBZ77
CUP
743172038227
Longueur du produit
1.5 in
Hauteur du produit
60 in
Largeur du produit
1.5 in
Poids du produit
0.0001 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
UL 60950
Homologué UL

Caractéristiques du produit

Espace utile
0U (vertical)
Commande de sortie
Non
Phase
Monophasé
Puissance
1,92 kW max
Intensité du courant électrique
16 A
Tension d’entrée
100 à 120 V
Connexion d'entrée
5-20P, L5-20P
Prises de courant
(24) 5-20R
Longueur du cordon
15 pi
Capacité en fréquence
50-60 Hz
Température de fonctionnement
0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.