Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

EPBZ86

PDU de base sur bâti Eaton, 1 U, Entrée 5-15P, 1,44 kW max., 100-127 V, 12 A, Cordon 10 pi, Monophasé, Prises : (12) 5-15R

Spécifications générales

Nom du produit
PDU de base sur bâti Eaton
Numéro du catalogue
EPBZ86
Longueur du produit
17.3 in
Hauteur du produit
1.7 in
Largeur du produit
2.3 in
Poids du produit
0.0001 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
UL 60950
Homologué UL

Caractéristiques du produit

Espace utile
1 U
Commande de sortie
Non
Phase
Monophasé
Puissance
1,44 kW max
Intensité du courant électrique
12 A
Tension d’entrée
100 à 127 V
Connexion d'entrée
5-15P
Prises de courant
(12) 5-15R
Longueur du cordon
10 pi
Capacité en fréquence
50-60 Hz
Température de fonctionnement
0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.