PDU de base sur bâti Eaton, 0 U, Entrée 5-20P, 1,92 kW max., 110-125 V, 16 A, Cordon 10 pi, Monophasé, Prises : (24) 5-20R
| Nom du produit |
PDU de base sur bâti Eaton
|
| Numéro du catalogue |
EPBZ97
|
| Longueur du produit |
1.5 in
|
| Hauteur du produit |
48 in
|
| Largeur du produit |
1.5 in
|
| Poids du produit |
0.0001 lb
|
| Conformités |
Communiquer avec le fabricant
|
| Certifications |
UL 60950
Homologué UL |
| Espace utile |
0U (vertical)
|
| Commande de sortie |
Non
|
| Phase |
Monophasé
|
| Puissance |
1,92 kW max
|
| Intensité du courant électrique |
16 A
|
| Tension d’entrée |
110 à 125 V
|
| Connexion d'entrée |
5-20P
|
| Prises de courant |
(24) 5-20R
|
| Longueur du cordon |
10 pi
|
| Capacité en fréquence |
50-60 Hz
|
| Température de fonctionnement |
0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)
|