Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EPJ505B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EPJ505 conduit outlet box, Brass, Surface mount

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EPJ505 conduit outlet box
Catalog Number
EPJ505B
UPC
662276391635
Product Length/Depth
5.69 in
Product Height
5.69 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
9.7 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Material
Brass
Mounting style
Surface

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.