Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ER01-200CF3PR

Eaton Bussmann series enclosed rotary disconnect switch, 600 Vac, 200A, Three-pole, NEMA rating 01, Red, Pistol Handle type, Fuse type CF

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series enclosed rotary disconnect switch
Catalog Number
ER01-200CF3PR
UPC
051712750226
Product Length/Depth
22.5 in
Product Height
13.19 in
Product Width
18.45 in
Product Weight
17.4 lb
Compliances
CE Marked

Caractéristiques du produit

Special features
Fuse type CF, Pistol handle
Amperage Rating
100A
Voltage rating
600 V
Color
Black
NEMA rating
NEMA 7
Number of poles
Three pole

Exporter les caractéristiques du produit