Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ESD63
63AMP 415V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 63A, AC 415 V, V88/F2, 18 x 68 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
ESD63
EAN
5027590498692
UPC
051712839891
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
30.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
63 A
Fitted with:
Offset bladed tags
Fuse size
BS88/F2
Current type
AC
Center-to-center distance of connections
149 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
415 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
ESD
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
4.6 W
Connection
Blade end
Construction
BS88/F2
Construction size
F2
Fuse shape
Offset bladed tags
Voltage type
AC
Suitable for
63ENS Safeloc fuse holder
SC63 Safeclip fuse holder
Voltage rating
415 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.